เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
    ARDEX

    PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer

    Product details

    Coloured epoxy resin bonding bridge for a wide range of applications

    • High mechanical load capacity
    • Solvent-free
    • Good adhesion to various substrates
    • Low viscosity with high penetrability
    • Easy to use

    Range of application
    For indoor use. Primer and bonding bridge for concrete, cement screed and calcium sulphate screed substrates

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pandomo-EP
    • Product familySubfloor Preparation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Epoxy Primer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย