เผยแพร่สินค้าของคุณ
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
    Areco

    Areco Tp20/100 Roof

    Areco TP20/100 is the profile with a reinforcement and the large cover width of 1,075 mm. This, combined with an effective water channel, means that it is a good choice for anyone looking for a good and cheap roof solution for large surfaces. The profile is available as both a roof profile and facade profile. This BIM product represents Areco Tp20/100 Roof, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    สเปคสินค้า
    • • Product: Areco Tp20/100 Roof • Product category: Construction: Roof • Material: Galvanized steel • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARD-TP20-100
    • Product familyRoof Profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก