เผยแพร่สินค้าของคุณ
Purlins Z
Areco

Purlins Z

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
Purlins combine low weight and strength for roofs, façades and partition walls. The high load bearing capacity makes it possible to increase the spacing between sections of framework. The format of the purlins is designed for the most common sizes of insulation. If necessary, we can manufacture purlins with pre-stamped holes for assembly bolts.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARS-PURLINS-Z
  • Product familyPurlins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof/Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (23)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)