เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(24 รีวิว)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.boise08
    • Product familyBeams
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BOISE GLULAMS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • IFC classificationStructural Member
    • UNSPSC nameWood beams
    • UNSPSC code30103601
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlued-Laminated Beams
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง