เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aira - Attachable Chair for Conference Room
Aira - Attachable Chair for Conference Room
Aira - Attachable Chair for Conference Room
    Ares Line

    Aira - Attachable Chair for Conference Room

    The most eclectic seat ever!
    Aira is a complete collection of seats designed to meet every need. For home and collective spaces such as bars and restaurants, conference rooms, classrooms for teaching and training, waiting areas.

    สเปคสินค้า
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Sled frame and armrests (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Attachable feet made of nylon.
      Anti-panic writing tablet, also available for left-handers, with aluminium joint, with grey HPL top and quick release system.

      chair, monocoque, four legs, armrests, steel, plastic, polypropylene, conference room, meeting room, office, design seat

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aira_sled-frame
    • Product familyChairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aira sled frame
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)