เผยแพร่สินค้าของคุณ
Octopus Tavolo
Octopus Tavolo
    ARFLEX

    Octopus Tavolo

    The shape is inspired by the sea creatures, statuesque and sinuous, with tentacles to support the top. It seems to be an improvised table, with a light and minimal look, where the thin stands, apparently posed in a casual way, oppose themselves to the rigour of the round plate. It is a table out of the schemes, that can be placed in any living space, as an element to be combined with other classical design pieces. Structure in lacquered metal, top in black Marquinia or white Carrara marble, in the same colour of the structure
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OctopusTavolo
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)730
    • ความลึก (มิลลิเมตร)730
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings