เผยแพร่สินค้าของคุณ
Product image
คอลเลกชันไอคอน

Heat Pumps - NIMBUS NET R32 by Ariston

The air to water heat pump NIMBUS NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and DHW: the perfect fit for a single-family house or apartment with limited space, thanks to the compact internal unit with all key components inside.

The refrigerant gas R32 is present just in the external unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. The system water flows between internal and external unit.

Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment and heat up domestic hot water with maximum efficiency, even in cold weather situations.

Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional).

ส่วนประกอบในคอลเลกชัน

7 สินค้า
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Ariston