เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(23 รีวิว)
    LYDOS HYBRID is the first electric storage water heater with Hybrid technology. Thanks to this Hybrid technology, it reaches the A energy class, granting 50% of energy saving versus a B class electric water heater with the innovative i-Memory function. Easy replacement of electric water heater, without any extra air pipes installation. There are two sizes available: - LYDOS HYBRID 80 EU (80lt capacity) - LYDOS HYBRID 100 EU (100lt capacity)
    สเปคสินค้า
    • First ever class A medium capacity electric water heater
      Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      Active anode (ProTech) + magnesium anode
      Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LYDOS-HYBRID
    • Product familyWater Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Pump Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationElectric Heater
    • รหัส ETIMEC000393
    • ชื่อ ETIMHot water heat pump
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution