เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(24 รีวิว)

    NUOS EVO A+ WH is a wall hung Heat Pump Water Heater. This product is ideal for those installations with limited space. Compact and easy to install, it offers great performances and reliability. It also guarantees efficiency and energy savings thanks to the heat of the air, a natural and inexhaustible source of energy.

    There are three sizes available:

    • NUOS EVO 80 A+ WH (80lt capacity)
    • NUOS EVO 110 A+ WH (110lt capacity)
    • NUOS EVO 150 A+ WH (150lt capacity)
    สเปคสินค้า
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Low noise emissions (silent mode)
      • Titanium enamelled steel tank
      • Integrated electrical heating elements
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • Product intended for indoor installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NUOS-EVO-A-plus
    • Product familyWater Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Pump Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationElectric Heater
    • รหัส ETIMEC000393
    • ชื่อ ETIMHot water heat pump
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution