เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT
Ariston

Heat pump water heater - NUOS-SPLIT

4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)

NUOS SPLIT is an heat pump water heater with an external and an internal unit. This is a flexible and an efficient solution, as the space occupied by the internal unit is reduced and a super silent functioning is granted.

There are two sizes available:

  • NUOS SPLIT 80 WH (80lt capacity)
  • NUOS SPLIT 110 WH (110lt capacity)
สเปคสินค้า
  • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
    • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
    • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
    Low noise emissions (outdoor unit)
    Titanium enamelled steel boiler
    Integrated electrical heating elements
    Active anode (protech) + magnesium anode
    • LCD Display
    • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
    • Tank intended for indoor installation

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NUOS-SPLIT
  • Product familyWater Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Pump Water Heater
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationElectric Heater
  • รหัส ETIMEC000393
  • ชื่อ ETIMHot water heat pump
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution