เผยแพร่สินค้าของคุณ
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2 (parametric)

    The Maxi Sky® 2ic series with 3m parametric straight track layout parametric up to 6000mm (236") long
    สเปคสินค้า
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Assembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-Straight-track-parametric
    • Product familyCeiling lift
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patient lift
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)