เผยแพร่สินค้าของคุณ
272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 4300mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)

    The Maxi Sky 2ic Overhead Ceiling lift, with Full room coverage This Embedded X-Y system allows full room coverage and permitts for multile areas in which one could make a transfer, or pick up of a patient. The X-Y system simplifies handling tasks, in many different areas within a room. This particualr model has the fixed tracks 'Embedded' into the ceiling. This can provide a more aesthetic appearance within the room setting. Room Covering (or X-Y systems) systems can connect to neighbouring rooms ( bedroom to bathroom) via a gate system, providing additional possibilities for room covering designs. Maximum length of this parametric model in 6000mm (236") Maximum width of this parametric model center to center of the fixed tracks is 4300mm (169")
    สเปคสินค้า
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Assembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-x-5m-Embedded-room-covering-track-parametric
    • Product familyCeiling lift
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patient lift
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)