เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bedside Cabinet
Bedside Cabinet
    Arjo

    Bedside Cabinet

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(9 รีวิว)
    The Bedside Cabinet is practical and flexible with a contemporary appearance. A choice of colour and accessory options make the Cabinet the ideal bedside storage solution and is very complementary to the Arjo bed frame range
    สเปคสินค้า
    • Overall dimensions Width 48.5 cm (19 inches), Depth 47.5 cm (18.5 inches), Height 74 cm (29 inches) Product weight (approx.) 26 kg (57.3 lb) Castor size 60 mm (6 cm / 2.3 inches) Top surface 48 x 48 cm (18.9 x 18.9 inches) Top drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Top drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 167 mm (6.6 inches) Top drawer volume 20810 cm3 (1270 in3) Bottom drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Bottom drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 348 mm (13.7 inches) Bottom drawer volume 47175 cm3 (2879 in3) Safe working load Bedside Cabinet: 100 kg (220 lb) evenly distributed Single Drawer: 10 kg (22 lb) evenly distributed Flame rating Classification M1 according to Standard NF P 92-507:2004 Material Panels High Pressure Compact Laminate (HPCL) Posts Aluminium Extrusion Anodized Finish Drawers Injection Moulded Plastic Material properties of HPCL , Resistance to scratches and impact from daily use, Resistance to moisture, steam and heat Colours: AB – AH Blue LL – Lilac LB – Light Blue LG – Light Grey WO – White Oak CB – Copper Beech NW – North Walnut Options BCO Bedside Cabinet, no rails BC1 Bedside Cabinet, with rails
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bedside-cabinet
    • Product familyPatient Bed
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beds and furnitures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)475
    • ความลึก (มิลลิเมตร)485
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBedside units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)