เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sara Flex
Sara Flex
Sara Flex
    Arjo

    Sara Flex

    Sara® Flex designed to make every-day transfer and care tasks easier, Sara® Flex from Arjo equips one caregiver with the ability to position a patient from a seated to a safe, secure and comfortable standing position, in one ergonomic movement. Optimised patient support Promotes comfort and security throughout and at the completion of the sit-to-stand movement, with enhanced manoeuvrability Delivers enhanced manoeuvrability and requires no adjustment, ensuring ease of use Comprehensive patient coverage Enables one caregiver to perform sit-to-stand tasks for a wide range of patients in the Carl mobility spectrum.
    สเปคสินค้า
    • Product Information Max safe working load 200 kg (440 lbs) Weighing capacity 200 kg (440 lbs) Weight 52 kg (114,5 lbs) Weight with scale 53,6 kg (118 lbs) Total length 996 mm (39 1/4") Min lifting height 991 mm (39") Max lifting height 1518 mm (59 3/4") Total height 1162 mm (45 /4") Height of chassis 100,5 mm (4") External width legs closed 660 mm (26") External width legs open 1029 mm (40 1/2") Battery 24V DC 4Ah Lifter protection class IP24 Hand control protection class IPX7 Low friction castors, the rear two with breaks Battery Discharge Indicator (BDI) - displays remaining power and indicates when the battery needs charging Service meter - displays the total motor usage time Emergency stop and system failure override Option Integrated scale Approvals EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD) EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sara-Flex
    • Product familyFloor lift
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patient lift
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1162
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)996
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยแคนาดา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (13)