เผยแพร่สินค้าของคุณ
ICU Patient Room, with ceiling lift
ICU Patient Room, with ceiling lift
    Arjo

    ICU Patient Room, with ceiling lift

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(15 รีวิว)

    The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with full room coverage

    The X-Y system allows full room coverage and permitts for multile areas in which one could make a transfer, or pick up of a patient. The X-Y system simplifies handling tasks, in many different areas within a room.
    Provides care providers with more options for transfers and performance of patient handling activities. The ceiling lift room covering (or X-Y systems) systems can function seperatley from the pendant system. Move the pendants back towards the head wall, and now you can bring the traverse track over the patient bed.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Space-Requirements-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-3mx3m-Room-covering-track-assembly-Lifeguard-ICU-pendant-Bedside-Cabinet
    • Product familyCeiling lift
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patient lift
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling track hoists
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (43)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)