เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    Showering with a shower trolley requires space for carers on both sides. Additional space at the head-end makes it possible to move around the trolley and wash the resident’s hair. A moveable shower mixer-tap with a long shower hose and trigger handle ensures optimum functionality. For hygiene, and to handle incontinent episodes, it is recommended that the shower trolley drains into the toilet, or into a separate flush sink system. A shower trolley requires free passage of 1000mm (39") in the doorway.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • Product familySpace Requirements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Room
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (13)