เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D
Armacell Iberia

Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Pre-coated flexible insulation with excellent mechanical resistance, with woven fiberglass mesh coating that offers long-lasting protection for Armaflex substrates.
สเปคสินค้า
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.033 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits, covered with a woven fiberglass mesh with reaction to fire Euroclass E.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.armacheck-d
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEC000406
  • ชื่อ ETIMThermal insulation
  • OmniClass Number23-13 25 00
  • OmniClass TitleThermal and Moisture Protective Products 

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย