เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG is a thermal rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to premium performance coated glass facers with a light color face on one side of the board and a dark color face on the other side.Codes & Compliances ASTM C 1289IBC Chapter 26 and IRC Section R316Numerous NFPA 285 compliant assembliesNumerous UL 263 hourly designsDRJ Technical Evaluation Report 1402-02Miami Dade County Product Control ApprovedCalifornia Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420California Bureau of Household Goods and ServicesCCMC 13460-L; Type 1, Class 3UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more detailsCAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
สเปคสินค้า
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L; Type 1, Class 3
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xci-cg-rigid-insulation-panel
  • Product familyXci Wall Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์External Wall Insulated Boards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels