เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sphero MAXI BI Smart Hybrid Battery Urinal
Sphero MAXI BI Smart Hybrid Battery Urinal
    Armitage Shanks

    Sphero MAXI BI Smart Hybrid Battery Urinal

    Sphero MAXI Back Inlet Smart Sensor Hybrid Urinal on battery
    สเปคสินค้า
    • Sphero MAXI Back Inlet Smart Hybrid Battery Urinal Rimless urinal bowl, Anti-splash geometry of the inner bowl Easy maintenance bracket with hinged arm to swing out the ceramic for easy access to parts and waste (the ceramic is retained to the wall/kept off the floor) Branded spreader with check valve and flow regulator Easy maintenance top fixed waste and grate cap for reinforced anti-splash and blockage protection Urinal Installation Template for quick installation, and with rubber seal to protect the ceramic against the wall as a water seal Predictive maintenance: Visual alert with LED in spreader upon detection of blockage and slow flow, low battery or Hybrid cartridge end of life The sensor detects the urine concentration not human presence Hybrid flush mode : upon detection of urine a flush is triggered after 30 min Low Water Consumption : uses between first detection and flush will not trigger additional flushes A hygiene flush is activated every 24 hours
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S0829
    • Product familySphero
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)620
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.248
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010235
    • ชื่อ ETIMUrinal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร