เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contour 21 37cm Hand Rinse Washbasin RH Taphole No Overflow or Chain Hole
Armitage Shanks

Contour 21 37cm Hand Rinse Washbasin RH Taphole No Overflow or Chain Hole

Contour 21 37 cm handrinse washbasin right hand taphole no overflow or chainstay hole, bottom outlet
สเปคสินค้า
  • Right hand taphole no overflow or chainstay hole, bottom outlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S2474
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall hung hand rinse basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)306
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)