เผยแพร่สินค้าของคุณ
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
073845 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073845 D-Neo Hand sink

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(18 รีวิว)
      • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
      • Wall-mounted installation
      • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
      • With faucet deck
      • Without overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0738450041
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07384500411
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0 - 0738450070
      • Duravit D-Neo Hand sink 450 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, WonderGliss - 07384500701
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-hand-sink-073845
    • Product familyD-Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)335
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment