เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
armitage-shanks/products/08a76a11-ccd1-4d2d-8237-2fb47b3a2353
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่นั่งถังชักโครก
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Armitage Shanks
ติดตาม
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Seat and cover for 355 mm bowls
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
S4536
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
WC seats and covers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-01-26
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
67
กว้าง (มิลลิเมตร)
375
ความลึก (มิลลิเมตร)
442
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.co.uk
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S453601
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Plastic
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Description
WC seats and covers
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สหราชอาณาจักร
สินค้าใกล้เคียง
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071
ดาวน์โหลด
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
ดาวน์โหลด