เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Seat ring ergonomically shaped for a comfortable sitting position
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021610000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-toilet-seat-002161
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)43
    • กว้าง (มิลลิเมตร)376
    • ความลึก (มิลลิเมตร)441
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuroplast
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)