เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sensorflow Wave Thermostatic basin mixer built-in 150mm spout with set temperature (mains)
Armitage Shanks

Sensorflow Wave Thermostatic basin mixer built-in 150mm spout with set temperature (mains)

Sensorflow wave thermostatic basin mixer wall mounted 150 mm spout without user adjustment (mains)
สเปคสินค้า
  • Thermostatic basin mixer wall mounted 150 mm spout without user adjustment (mains). 3.8 L/min regulated flow
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A6167
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water supply fittings for wash basins and troughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)157
  • กว้าง (มิลลิเมตร)157
  • ความลึก (มิลลิเมตร)151
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets