เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • Product familyActuator plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mechanical flush plate for WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)157
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationActuator
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures