เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sandringham Sink 1 Taphole Mixer, Single Lever Swivel spout
Armitage Shanks

Sandringham Sink 1 Taphole Mixer, Single Lever Swivel spout

Sandringham sink mixer 1 hole, lever operated with single flow swivel spout
สเปคสินค้า
  • Sink 1 taphole mixer, single lever swivel spout
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B4449
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water supply fittings for wash basins and troughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)56
  • ความลึก (มิลลิเมตร)279
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.08
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets