เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sandringham 21 Sink Mixer 2 Hole Dualflow Swivel Spout, Lever Handles
Armitage Shanks

Sandringham 21 Sink Mixer 2 Hole Dualflow Swivel Spout, Lever Handles

Sandringham sink filler 2 taphole dualflow swivel spout, lever handles
สเปคสินค้า
  • Sink mixer 2 hole dualflow swivel spout, lever handles
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B9886
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water supply fittings for wash basins and troughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)155
  • กว้าง (มิลลิเมตร)225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)215
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets