เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE
Armitage Shanks

EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE

Edit L 50cm wall hung basin - one taphole
สเปคสินค้า
  • 50cm Wall hung washbasin with one taphole
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0814
  • Product familyEdit L
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.08
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

พื้นที่การขาย

ยุโรป