เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

    This Kelston pedestal sink combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Generous deck space on the sides of the basin gives you plenty of room for toiletries.

    Features

    • Rectangular basin
    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-24051-8 basin and the K-24052 pedestal
    • Coordinates with other products in the Kelston collection

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Pedestal

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-24050-8
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kelston®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)23.99
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks