เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE
Armitage Shanks

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Edit L 40cm handrinse basin - one taphole
สเปคสินค้า
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S0815
  • Product familyEdit L
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

พื้นที่การขาย

ยุโรป