เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Armitage Shanks

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
สเปคสินค้า
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S2159
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall hung hand rinse basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)175
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)365
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

ยุโรป