เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow
Armitage Shanks

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
สเปคสินค้า
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S2688
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Undermounted wash basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)176
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriptionUndermounted wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks