เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

5.0 จาก 5 ดาว5.0(13 รีวิว)

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Drain Deck design prevents any water from puddling on the counter top
  • Gap-free Vandal Resistant high strength structure
  • Chrome Plated Accented Overflow
  • Cabinet constructed of Brushed Stainless Steel
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Sink can only be used with a single hole faucet. No soap dispenser option is available for this model
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sinks_sloanstone_ELC-83000
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SloanStone® Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา