เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMORTEX® APR-1818 Package Receivers
Armortex
Archived

ARMORTEX® APR-1818 Package Receivers

Two standard models are available “SPR” and “APR”  both models have prime painted 12ga Steel body with Interlocking device allowing only one door at a time to be opened. “SPR” model has Interior door is prime painted and exterior door stainless steel with outside door release from interior. Locking paddle latch on interior door and pull handle on exterior door with automatic exterior door closer. Prime painted mounting flange on exterior is welded with the interior flange adjustable to accommodate various wall thickness. “APR” model Interior door is prime painted and exterior door stainless steel  with  paddle latch on both interior and exterior door and automatic exterior door closer. Prime painted mounting flange on exterior is welded with the interior flange adjustable to accommodate various wall thickness. 
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.armortex-015
  • Product familySecurity and Vault Equipment and Furnishings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARMORTEX®; Package Receivers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)18
  • กว้าง (นิ้ว)18
  • ความลึก (นิ้ว)18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ