เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
Bullet Resistant Extruded Aluminum window frames are designed for “non-ricochet type” and are intended to permit the capture and retention of attacking projectiles. It lessens the potential of random injury and lateral penetration. Framing systems are 6061-T6 Aluminum clear or dark bronze anodized finish with armor to meet ballistic level requirements. Constructed to size and ballistic level requirements.Interior screws are applied to make glazing installation easy for a vast variety of glazing types and thickness and to provide security level protection when needed. Transaction windows are available with a laminate or stainless steel counters and can also be made without a counter to install on existing counters, you may already have.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.armortex-aluminum-transaction-sliding
  • Product familySecurity Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARMORTEX®; Transaction Window
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)46
  • กว้าง (นิ้ว)36
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Ticket Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย