เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMORTEX® Sliding Hollow Metal Transaction Window System
Armortex

ARMORTEX® Sliding Hollow Metal Transaction Window System

4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)
Bullet Resistant Hollow Metal  Window Frames are designed for “non-ricochet type” intended to permit capture and retention of attacking projectile, lessening potential of random injury or lateral penetration. Framing system uses cold rolled steel prime painted or stainless steel cut, broken and welded to size which include armor to meet protection level required. Interior screw applied stops, making glazing installation easy for variety of glazing types and thickness to provide security level needed. Transaction windows can come with natural voice which allows voice transmission around glazing through the frame or NO natural voice to include electronic or passive speakers. Transaction windows are also available with a laminate, stainless steel counters or can be made to install on existing counters. 
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.armortex-sliding-hollow-metal-transaction
  • Product familySecurity Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARMORTEX®; Transaction Window
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Ticket Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย