The 275 Low Profile transaction window has the same overall frame size as the 275 with a smaller header for more glass, less metal. The low profile header makes this unit ideal for use as a sliding reception window, interior pharmacy window, or office pass through window. Smoothly opens with just a finger or two on the handle. Self-closing operating system is located in the header for a track-free service area.
Anodized aluminum extrusions and ¼” tempered glass combine to give you an attractive, functional, affordable transaction window that will not rust, pit or weather. Track free bottom sill provides for a contaminant free serving surface. Bottom sill is angled downward to ensure rain, sleet and snow are deflected away from the interior. Self latches every time it closes so it cannot be pushed open from the outside. Also includes a thumb turn lock and night locking bar.
APPLICATIONS
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|
กรีนแลนด์ | ซาอุดีอาระเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | |
กวาเดอลูป | |
กัวเตมาลา | |
กือราเซา | |
เกรเนดา | |
คอสตาริกา | |
คิวบา | |
เครือรัฐดอมินีกา | |
แคนาดา | |
จาเมกา | |
ซินต์มาร์เติน | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | |
เซนต์ลูเซีย | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |