เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT
    Armstrong Flooring
    Archived

    Premium Excelon Feature Tile & Strip - VCT

    Providing the perfect opportunity to create a fun and imaginative floor, Armstrong Flooring’s Premium Excelon Feature Tile & Strip allows you to design custom installations easily. Create accents, borders, wayfinding, and custom insets in true solid colors to bring added zest to your next commercial space design.

    Feature Tile & Strip products coordinate seamlessly with our other Excelon offerings and are part of our Continuum™ Solutions so they work in harmony with our entire Armstrong Flooring commercial portfolio.

    *Proudly Made in the USA*

    สเปคสินค้า
    • Construction - Vinyl Composition Tile International Specifications - ASTM F1066 - Class 2 Through Pattern, ISO 10595, Type II Overall/Wear Layer Thickness - 1/8 in. (3.2 mm), 3/32 in. (2.4 mm) Factory Finish - Fast Start® Installation - Adhesives: S-515, S-525, S-1000 Maintenance Options - Polish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.premium-excelon-feature-tile-and-strip-vinyl-composition-tile
    • Product familyCommercial Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VCT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_72
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient and textile floor covering systems

    สินค้าใกล้เคียง

    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)