เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
Premium Excelon Stonetex - VCT
    Armstrong Flooring
    Archived

    Premium Excelon Stonetex - VCT

    Extremely fashionable and exceptionally functional are the characteristics that define Armstrong Flooring’s Premium Excelon Stonetex VCT collection. Created by our Design Studio with the appeal of natural stone and a granite-like appearance, durable Stonetex provides design freedom for high-traffic commercial settings.

    Developed through our Continuum™ Solutions, Stonetex harmonizes with other products across the entire Armstrong Flooring portfolio to help fulfill your design vision.

    *Proudly Made in the USA*

    สเปคสินค้า
    • Construction - Vinyl Composition Tile International Specifications - ASTM F1066 - Class 2 Through Pattern, ISO 10595, Type II Overall/Wear Layer Thickness - 1/8 in. (3.2 mm), 3/32 in. (2.4 mm) Factory Finish - Fast Start® Installation - Adhesives: S-515, S-525, S-1000 Maintenance Options - Polish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.premium-excelon-stonetex-vinyl-composition-tile
    • Product familyCommercial Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VCT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_72
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient and textile floor covering systems