เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
    Armstrong Fluid Technology
    Archived

    Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling

    To protect pumps from damage and keep them operating at peak efficiency, Armstrong Flo-Trex Valves (FTVs) are used on the discharge side of pumping equipment. The Flo-Trex Valve can act as a shut-off valve, non-slam check valve, flow throttling valve and 90 degree elbow - all in a single device.

    The Armstrong Flo-Trex Valves (FTV) are multi-function pump fittings that reduce equipment and installation costs
    Applications: HVAC-system pumping; general purpose pumping; industrial/ process pumping (water or glycol based).
    Materials: Cast iron, ductile iron; grooved, flanged or threaded connections
    Performance range: Suitable for all Armstrong commercial pumps
    Temperature: 230°F (110°C)
    Size: 1.5” to 20” (40 mm to 500 mm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.armstrong-accessories-flo-trex
    • Product familyPump Components
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)