เผยแพร่สินค้าของคุณ
BPI FIT Mancal
Schneider Motobombas

BPI FIT Mancal

Bombas Centrífugas Horizontais Mancais de Prevenção Contra Incêndio, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocal de sucção e recalque flangeados, vedação do eixo por meio de bucha e selo mecânico, lubrificação do mancal de rolamentos a óleo; atendendo as especificações técnicas da norma ISO 5199, dimensões conforme norma ISO 2858.

สเปคสินค้า
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
    • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

    Importante

    • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BPI-FIT-Mancal
  • Product familyMotombas de Superfície
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prevenção Contra Incêndio
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)