เผยแพร่สินค้าของคุณ
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF66550BS
Armstrong International

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF66550BS

DF66550BS is a complete pre-piped single wall instantaneous steam/water shell and tube heater. The assembly includes a properly sized shell and tube heat exchanger with a Digital Recirculating Valve (DRV50) and BrainScan® hot water monitoring control module.

Digital technology provides enhanced water temperature control accuracy and enhanced user safety in a single control component. BrainScan® technology to remotely view and adjust set point, data log and monitor inlet hot, inlet cold/return and mixed water outlet with multiple BAS interface options.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.armstrong-0022
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Instantaneous Water Heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา