เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
    P&P Artec Rail

    Base Shoe Railing

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(10 รีวิว)

    Our Base Shoe System is a base mounted structural glass system that can be attached to the surface or the fascia that allows for continuous sight lines. 

    Regardless of your project scope, our dedicated experienced and professional team will do everything they can to help you deliver the final product. We are your partner from the first consultation to the project installation by our specially trained technicians. Our turn-key service leaves nothing to chance; you deal with one company for all of your railing requirements.  

    Installed by P + P Artec trained and certified installation crews.  P + P Artec project managers will schedule all field measurements, installation, and delivery dates to meet your schedule.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Base-Shoe
    • Product familyStainless Steel Railing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base Shoe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17 11 17
    • OmniClass TitleStair Railings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)