เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASAŞ Window ASWM24
ASAŞ Window ASWM24
    ASAŞ

    ASAŞ Window ASWM24

    ASWM24 window system is an outward opening window system with mosquito net. It has a frame and sash depth of 82mm and a profile thickness of 1.8mm. The system supports a maximum glass thickness between 24mm and 42mm, and features a 24mm thermal barrier.

    Key features of the system:
    • Mosquito net module that operates from the inside
    • Handle integrated into the frame
    • Outward opening with side hung casement and top hung awning
    • CAL corner connection alternative
    • Opening set with a special pin

    สเปคสินค้า
    • Technical Properties

      • Frame Depth: 82 mm
      • Vent Depth: 82 mm
      • Profile Thickness: 1,8 mm
      • Max. Glass Thickness: 24~42 mm
      • Thermal Insulation Bar: 24 mm

      Application OptionsWindow
      Outward Opening - Side Hung Casement*
      Outward Opening - Top Hung Awning *


      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.asas-window-aswm24
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Awning Window

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา