เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASB SquashCourt MULTI
ASB SquashCourt MULTI
ASB SquashCourt MULTI
    ASB SQUASH

    ASB SquashCourt MULTI

    ASB Squash court model with the possibility of changing the number of courts standing next to each other, with several options for front walls, side walls and back walls. See description below. 

    สเปคสินค้า
    • Family variables and setting-up at side bar, group "SET":


      Court quantity  -   any integer    -   Setting the quantity of courts next to each other in one block

      Front wall net    -   yes / no    -   Setting a net above a front wall on / off (only valid for System100 Front wall)

      Side wall type 

      - ASB S40 SIDE WALL Setting both court block lateral side walls to System40 (this type of side wall must be fixed to a structural building wall)

      - ASB S100 SIDE WALL Setting both court block lateral side walls to System100, without a net above (freestanding type of side wall; recommended for court walls adjacent to building walls)

      - ASB S100 SIDE WALL, NET Setting both court block lateral side walls to System100, with a net above (freestanding type of side wall; recommended for court walls at free space)

      Front wall type 

      - ASB S40 FRONT WALL Setting all court block front walls to System40 (this type of side wall must be fixed to a structural building wall)

      - ASB S100 FRONT WALL Setting all court block front walls to System100 (freestanding type of side wall; recommended for court walls at free space)

      Back wall type 

      - ASB PRO GLASS BACK WALL Setting all court block back (entry) walls to PRO GlassBackWall -wall encased within an aluminium frame

      - ASB FREESTANDING G.B.W Setting all court block back (entry) walls to Freestanding GlassBackWall - wall supported by glass fins

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.squash-multi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
    • IFC classificationObject
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (34)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (47)