เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp
ASC Engineered Solutions
Archived

Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp

4.4 จาก 5 ดาว4.4(11 รีวิว)

Service: For support of stationary steel pipe risers, cast iron pipe or conduit. This product is not intended for use with hanger rods. For this application, refer to Fig. 40 Riser Clamp.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 8). UL, ULC Listed (Sizes 1-1/2" - 8").

Installation: Clamp is fitted and bolted preferably below a coupling, hub or welded lugs on steel pipe. Bolt torques should be per industry standards. Clamp is designed for standard steel pipe O.D. and this must be considered in sizing the riser for other types of piping.

Ordering: Specify pipe size, figure number, name and finish.

สเปคสินค้า
  • Size Range: 3/4" through 24"

    Material: Carbon steel

    Finish: Plain, Hot-Dip Galvanized with Zinc Plated Bolts & Nuts, Epoxy Coated or Painted.

    Maximum Temperature: Plain 650° F, Galvanized and Epoxy 450° F

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fig-261-extension-pipe-or-riser-clamp
  • Product familySupport Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)