เผยแพร่สินค้าของคุณ
NIRON CLAMP
Italsan

NIRON CLAMP

PIPE FASTENER CLAMP (Niron Clamp) The Niron clamp with smooth rubber is the right accessory to ensure a correct fasten in all Niron pipe systems. The smooth rubber ensures and improves the pipe-sliding when this configuration is needed. A combination of plastic washers creates the mentioned sliding function for pipe-sliding configurations. When all these washers are removed the installation is set on permanent
สเปคสินค้า
  • Italsan provides the software "Italsuport", a tool which allows to calculate the following installation features:
    • Expansion loop and expansion flexible arm.
    • Maximum mechanical stress that indicates de maximum length for the stick-union.
    • Number and distance between all pipe fastener clamps in project.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pprnironabrazadera
  • Product familyPolipropileno PPR Niron
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์NIRON
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • OmniClass Number23-27 39 00
  • OmniClass TitlePiping

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)