เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
    ASKO

    Ceiling extractor hood CCT1252WGC

    A stylish ceiling hood in soft white glass for integration in the ceiling. It is fitted with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable to create perfect working light or cosy dimmed light. Clean air function for improved indoor air quality.

    สเปคสินค้า
    • Annual energy consumption

      • 36.3 kWh

      Power consumption

      • 126 W

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Frequency

      • 50Hz, 60Hz

      Height

      • 204 mm

      Width

      • 1164mm​

      Depth

      • 504mm​

      Net weight

      • 20.7 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ceiling-extractor-hood
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Appliences
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
    ออสเตรเลีย
    เช็กเกีย
    แคนาดา
    จีน
    เดนมาร์ก
    สหรัฐอเมริกา
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฟินแลนด์
    รัสเซีย
    สเปน
    สโลวีเนีย
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง