ASKO W5096RT is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.
พื้นที่การขาย
| โอเชียเนีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
ออสเตรเลีย | เช็กเกีย | แคนาดา | จีน |
เดนมาร์ก | สหรัฐอเมริกา | ||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
ฟินแลนด์ | |||
รัสเซีย | |||
สเปน | |||
สโลวีเนีย | |||
สวีเดน |