เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
Drying cabinet DC7784V.W
    ASKO

    Drying cabinet DC7784V.W

    A vented drying cabinet in white that provides effective and super-careful drying to various kinds of laundry and even shoes. The hangers are extendible for easy loading and unloading and total hanging length is 16 m. The control panel is located on the door at ergonomic height and you can choose between both auto and manual programs.

    สเปคสินค้า
    • Product type

      • Exhaust air

      Doorway

      • Right

      Paint

      • White

      Cover material

      • Stainless steel

      Installation

      • Freestanding

      Width, packaging

      • 650mm​

      Height, packaging

      • 1920mm​

      Depth, packaging

      • 690mm​

      Product width

      • 595mm​

      Product height (feet screwed in)

      • 1840mm​

      Product depth

      • 600mm​

      Net weight

      • 61 kg

      Gross weight

      • 71.8 kg

      Reversible door

      • Yes

      Can be installed in cabinets

      • Yes

      Can be wall mounted

      • Yes

      Depth with open door

      • 1177mm​

      Ventilation duct length

      • 100cm​

      Ventilation location/size

      • Rear / left - 110 mm diameter

      Item number

      • 673877
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.drying-cabinet
    • Product familyLaundry
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dryer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ